Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1507162 |
1507175 |
1507188 |
1507191 |
1507201 |
1507214 |
1507227 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
44.68 € | 5 | 7 Arbeitstage | 0.3 | |||
45.80 € | 4 | 7 Arbeitstage | 0.5 | |||
48.60 € | 4 | 7 Arbeitstage | 1 | |||
54.20 € | 4 | 7 Arbeitstage | 2 | |||
71.00 € | 3 | 7 Arbeitstage | 5 | |||
99.00 € | 2 | 7 Arbeitstage | 10 | |||
127.00 € | 2 | 7 Arbeitstage | 15 |
Loading...
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Buchse, gerade | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Buchse, gerade | Steckerquerschnitt (max.)(mm²) | 0.22 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +105 | Anzahl der Stifte | 5 |
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V AC) | 48 | IP-Bewertung | IP67 |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Codierung | B | Kabelfarbe | Violett |
Stecker Standard | Busverbinder | Steckertyp | Buchse gerade | Mantelmaterial | PUR |
Dichtungstyp | Anschraubbar | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Geschirmt | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Datenkabel (vorkonfektioniert) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Optionale Eigenschaften