Bussystem-Kabel SAC-5P, Buchse gerade M12-SPEEDCON, A-kodiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1518229

Teilenummer
1518229
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

45.50 €

4 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Kabellänge(m) 5
Außendurchmesser(mm) 1.95 Steckerquerschnitt (max.)(mm²) 0.25 Inhalt(Stk.) 1
Temperaturbereich(°C) -40 - +105 Anzahl der Stifte 5 Nennstrom(A) 4
Nennspannung(V AC) 60 IP-Bewertung IP67 Gewindeart Anschlussseite M12
Codierung A Kabelfarbe Violett Anschluss (Komponenten) Kabelende offen
Stecker Standard Busverbinder Steckertyp Buchse gerade Mantelmaterial PUR
Dichtungstyp Anschraubbar Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Geschirmt Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Datenkabel (vorkonfektioniert)

Sie befinden sich auf der Seite für Bussystem-Kabel SAC-5P, Buchse gerade M12-SPEEDCON, A-kodiert, die Teilenummer ist 1518229.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1518229.

Technischer Support