Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1507476 |
1507489 |
1507492 |
1507502 |
1519370 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Nennspannung (V AC) | Gewindeart Anschlussseite | Codierung | Steckertyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10 € | 6 | 7 Arbeitstage | Buchse, gerade | 2 | 48 | M12 | A | Buchse gerade | |||
45.50 € | 4 | 7 Arbeitstage | Buchse, gerade | 5 | 48 | M12 | A | Buchse gerade | |||
69.50 € | 3 | 7 Arbeitstage | Buchse, gerade | 10 | 48 | M12 | A | Buchse gerade | |||
93.50 € | 2 | 7 Arbeitstage | Buchse, gerade | 15 | 48 | M12 | A | Buchse gerade | |||
- | 23.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | Buchse, rechtwinklig | 0.5 | 60 | M8 | B | Buchse, rechtwinklig |
Loading...
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Außendurchmesser(mm) | 1.95 | Steckerquerschnitt (max.)(mm²) | 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +105 | Anzahl der Stifte | 5 |
Nennstrom(A) | 4 | IP-Bewertung | IP67 | Kabelfarbe | Violett |
Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Stecker Standard | Busverbinder | Mantelmaterial | PUR |
Dichtungstyp | Anschraubbar | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Geschirmt | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Datenkabel (vorkonfektioniert) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Kabellänge(m)
Nennspannung(V AC)
Gewindeart Anschlussseite
Codierung
Steckertyp
Optionale Eigenschaften