Bussystem-Kabel SAC-5P, Buchse gerade M12, A-kodiert, auf Stecker gerade M12, A-kodiert und Buchse gerade M12, A-kodiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1514579

Teilenummer
1514579
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

61.35 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Buchse, gerade Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Stecker gerade Kabellänge(m) 0.5
Außendurchmesser(mm) 1.95 Steckerquerschnitt (max.)(mm²) 0.25 Inhalt(Stk.) 1
Temperaturbereich(°C) -40 - +105 Anzahl der Stifte 5 Nennstrom(A) 4
Nennspannung(V AC) 60 IP-Bewertung IP67 Gewindeart Anschlussseite M12
Codierung A Kabelfarbe Violett Stecker Standard Busverbinder
Steckertyp Adapter, Y-förmig Mantelmaterial PUR Dichtungstyp Anschraubbar
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Geschirmt Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Datenkabel (vorkonfektioniert)

Sie befinden sich auf der Seite für Bussystem-Kabel SAC-5P, Buchse gerade M12, A-kodiert, auf Stecker gerade M12, A-kodiert und Buchse gerade M12, A-kodiert, die Teilenummer ist 1514579.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1514579.

Technischer Support