Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Buchse, gerade | Steckerquerschnitt (max.)(mm²) | 0.22 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +105 | Anzahl der Stifte | 5 |
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V AC) | 48 | IP-Bewertung | IP67 |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Codierung | B | Kabelfarbe | Violett |
Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Stecker Standard | Busverbinder | Steckertyp | Buchse gerade |
Mantelmaterial | PUR | Dichtungstyp | Anschraubbar | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Geschirmt |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Datenkabel (vorkonfektioniert) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Optionale Eigenschaften