Bussystem-Kabel SAC-5PY, Buchse gerade M12-SPEEDCON, A-kodiert, auf Stecker gerade M12-SPEEDCON, A-kodiert und Buchse gerade M12-SPEEDCON, A-kodiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1436013
1436026
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)

64.48 €

3 7 Arbeitstage 0.3

66.40 €

3 7 Arbeitstage 0.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Buchse, gerade Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Stecker gerade Außendurchmesser(mm) 1.95
Steckerquerschnitt (max.)(mm²) 0.25 Inhalt(Stk.) 1 Temperaturbereich(°C) -40 - +105
Anzahl der Stifte 5 Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V AC) 60
IP-Bewertung IP67 Gewindeart Anschlussseite M12 Codierung A
Kabelfarbe Violett Stecker Standard Busverbinder Steckertyp Adapter, Y-förmig
Mantelmaterial PUR Dichtungstyp Anschraubbar Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Geschirmt
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Datenkabel (vorkonfektioniert)

Technischer Support