Bussystem-Einbaustecker SACCBP, M12, A-codiert, SPEEDCON, Hinterwand- / Schraubmontage, mit Buskabel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1437588

Teilenummer
1437588
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

52.48 €

4 84 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Stecker, eingebaut Kabellänge(m) 2
Außendurchmesser(mm) 1.95 Steckerquerschnitt (max.)(mm²) 0.25 Inhalt(Stk.) 1
Temperaturbereich(°C) -40 - +85 Anzahl der Stifte 5 Nennstrom(A) 4
Nennspannung(V AC) 60 IP-Bewertung IP67 Gewindeart Anschlussseite M12
Codierung A Anschluss (Komponenten) Kabelende offen Stecker Standard Busverbinder
Steckertyp Stecker, montiert Mantelmaterial PUR Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor

Sie befinden sich auf der Seite für Bussystem-Einbaustecker SACCBP, M12, A-codiert, SPEEDCON, Hinterwand- / Schraubmontage, mit Buskabel, die Teilenummer ist 1437588.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1437588.

Technischer Support