Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Stecker, eingebaut | Kabellänge(m) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +85 | Nennstrom(A) | 4 |
Nennspannung(V AC) | 60 | IP-Bewertung | IP67 | Gewindeart Anschlussseite | M12 |
Codierung | B | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Stecker Standard | Busverbinder |
Steckertyp | Stecker, montiert | Mantelmaterial | PUR | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Anzahl der Stifte
Optionale Eigenschaften