Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Stecker, gerade | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Buchse, gerade | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Stifte | 5 | Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V AC) | 48 |
IP-Bewertung | IP65 | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Codierung | A |
Kontaktmaterial | CuSn | Mantelmaterial | PUR | Kontaktfläche | Ni/Au |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktorkabel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Optionale Eigenschaften