Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1410474
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Stecker, gerade | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Buchse, gerade | Kabellänge(m) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 5 | Nennstrom(A) | 4 |
Nennspannung(V AC) | 48 | IP-Bewertung | IP65 | Gewindeart Anschlussseite | M12 |
Codierung | A | Kontaktmaterial | CuSn | Kontaktfläche | Ni/Au |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktorkabel |
Sie befinden sich auf der Seite für Bussystem-Kabel SAC-5P, Buchse gerade M12, die Teilenummer ist 1410474.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1410474.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften