Steckverbinder SACC, Stecker gerade M8

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1506752
1506765
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Stifte Nennspannung
(V AC)
Nennspannung (Details)
(V)

19.00 €

10 7 Arbeitstage 36060

20.50 €

9 75 Arbeitstage 43030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Stecker, gerade Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Außendurchmesser(mm) 1.33
Steckerquerschnitt(mm²) 0.14 - 0.5 Steckerquerschnitt (max.)(mm²) 0.38 Inhalt(Stk.) 1
Temperaturbereich(°C) -25 - +90 Nennstrom(A) 4 Nennstrom (Details)(A) 4
IP-Bewertung IP68 Gewindeart Anschlussseite M8 Verbindung Piercecon ® Schnellverbindung
Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Stecker gerade
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Stecker Typ (Sonstiges) M8-polig, gerade

Technischer Support