Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Stecker, gerade | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar | Steckerquerschnitt(mm²) | 0.08 - 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (max.)(mm²) | 0.25 | Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +85 |
Nennstrom(A) | 4 | Nennstrom (Details)(A) | 4 | IP-Bewertung | IP67 |
Gewindeart Anschlussseite | M8 | Codierung | A | Verbindung | Löten |
Anschluss (Komponenten) | Löten | Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Stecker gerade |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Stecker |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Stifte
Nennspannung(V AC)
Nennspannung (Details)(V)
Typ (Sonstiges)
Optionale Eigenschaften