Steckverbinder SACC, Buchse gerade M8

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1506778
1506781
1506888
1506891
1681172
1681185
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt
(mm²)
Steckerquerschnitt (max.)
(mm²)
Temperaturbereich
(°C)
Anzahl der Stifte Nennspannung
(V AC)
Nennspannung (Details)
(V)
IP-Bewertung Codierung Verbindung Anschluss (Komponenten) Typ (Sonstiges)

19.00 €

10 7 Arbeitstage 1.3314 - 5 N0.38-25 - +9036060IP68-Piercecon ® SchnellverbindungSchnellverbinderM8-Bush, gerade

20.50 €

9 68 Arbeitstage 1.330.14 - 0.50.38-25 - +9043030IP68-Piercecon ® SchnellverbindungSchnellverbinderM8-Buchse, gerade

17.82 €

11 7 Arbeitstage -0.14 - 0.50.5-40 - +8536060IP67ASchraubenSchraubenM8-weiblich, gerade

18.99 €

10 7 Arbeitstage -0.14 -0.50.5-40 - +8543030IP67ASchraubenSchraubenM8-Buchse, gerade

15.09 €

13 7 Arbeitstage -0.08 - 250.25-40 - +8536060IP67ALötenLötenM8-Buchse, direkt

16.96 €

11 7 Arbeitstage -0.08 - 250.25-40 - +8543030IP67ALötenLötenM8-Buchse, gerade

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Buchse, gerade Inhalt(Stk.) 1
Nennstrom(A) 4 Nennstrom (Details)(A) 4 Gewindeart Anschlussseite M8
Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Buchse gerade Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Stecker

Technischer Support