Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1440759 |
1440805 |
1440818 |
1440821 |
1457827 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Stifte | Nennstrom (A) | Nennspannung (V AC) | Codierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.63 € | 13 | 74 Arbeitstage | 5 | 4 | 60 | B | |||
13.83 € | 14 | 74 Arbeitstage | 4 | 4 | 250 | A | |||
14.63 € | 13 | 74 Arbeitstage | 5 | 4 | 60 | A | |||
13.83 € | 14 | 74 Arbeitstage | 4 | 4 | 250 | D | |||
19.75 € | 10 | 91 Arbeitstage | 8 | 2 | 30 | A |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | IP-Bewertung | IP67 | Gewindeart Anschlussseite | M12 |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Kontakthalterung |
Mantelmaterial | TPE | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Stifte
Nennstrom(A)
Nennspannung(V AC)
Codierung
Optionale Eigenschaften