• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Steckverbinder - SACC, Buchse gerade M8, geschirmt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1506927
1506930
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Stifte Nennspannung
(V AC)
Nennspannung (Details)
(V)
Typ (Sonstiges)

25.47 €

8 7 Arbeitstage 36060M8 - weiblich, geschirmt, gerade

26.54 €

7 7 Arbeitstage 43030M8-Buchse, geschirmt, gerade

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Buchse, gerade Steckerquerschnitt(mm²) 0.08 - 0.25
Steckerquerschnitt (max.)(mm²) 0.25 Inhalt(Stk.) 1 Temperaturbereich(°C) -40 - +85
Nennstrom(A) 4 Nennstrom (Details)(A) 4 IP-Bewertung IP67
Gewindeart Anschlussseite M8 Codierung A Verbindung Löten
Anschluss (Komponenten) Löten Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Buchse gerade
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Stecker

Technischer Support