Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1419386 |
1419399 |
1419409 |
1419412 |
1419425 |
1419438 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Anzahl der Stifte | Nennstrom (A) | Nennspannung (V AC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.00 € | 4 | 84 Arbeitstage | 2 | 1.20 | 0.34 | 4 | 4 | 250 | |||
46.94 € | 4 | 84 Arbeitstage | 1 | 1.20 | 0.34 | 4 | 4 | 250 | |||
47.31 € | 4 | 7 Arbeitstage | 1 | 1.20 | 0.34 | 5 | 4 | 60 | |||
50.64 € | 4 | 7 Arbeitstage | 2 | 1.20 | 0.34 | 5 | 4 | 60 | |||
56.30 € | 4 | 7 Arbeitstage | 1 | 1.15 | 0.25 | 8 | 2 | 30 | |||
59.90 € | 4 | 84 Arbeitstage | 2 | 1.15 | 0.25 | 8 | 2 | 30 |
Loading...
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Stecker, eingebaut | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
IP-Bewertung | IP67 | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Codierung | A |
Kabelfarbe | Schwarz | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Stecker Standard | Sensorstecker |
Steckertyp | Stecker, montiert | Mantelmaterial | PUR | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Anzahl der Stifte
Nennstrom(A)
Nennspannung(V AC)
Optionale Eigenschaften