Einbausteckverbinder SACC-DSI, M8, mit 0,5 m TPE-Litze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1453494

Teilenummer
1453494
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.80 €

10 33 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Stecker, eingebaut Kabellänge(m) 0.5
Außendurchmesser(mm) 1.15 Steckerquerschnitt (max.)(mm²) 0.14 Inhalt(Stk.) 1
Anzahl der Stifte 6 Nennstrom(A) 2 Nennspannung(V AC) 30
IP-Bewertung IP67 Gewindeart Anschlussseite M8 Codierung A
Anschluss (Komponenten) Kabelende offen Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Stecker, montiert
Mantelmaterial TPE Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor

Sie befinden sich auf der Seite für Einbausteckverbinder SACC-DSI, M8, mit 0,5 m TPE-Litze, die Teilenummer ist 1453494.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1453494.

Technischer Support