Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0801422 |
0801423 |
0801430 |
0801438 |
0801446 |
0801453 |
0801462 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge des Schreibbereichs (mm) | Anzahl der Marker | Etiketten pro Blatt | Farbe | Kabelkennungstyp (Kategorie) | Serie (Kabelmarkierer) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 30 | 300 | 30 | Weiß | Abzeichen | UCT | |
39.20 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 30 | 600 | 60 | Gelb | Abzeichen | UC | ||
65.03 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 600 | 60 | Weiß | Abzeichen | UCT | |
56.01 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 12 | 500 | 50 | Weiß | Abzeichen | UCT | ||
62.87 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 15 | 500 | 50 | Weiß | Leitungsmarker | UCT | |
35.84 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 23 | 300 | 30 | Weiß | Leitungsmarker | UCT | ||
49.85 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 18 | 400 | 40 | Weiß | Drahtkennung | UCT |
Loading...
Inhalt(Rollen) | 10 | Breite des Schreibbereichs(mm) | 4 | Max. Temperatur(°C) | +120 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Temperatur(°C) | -40 | Kabelmarkierungsfunktionen | Silikonfrei | Geeignet für Serien | Phoenix Contact PATG |
Material | Polycarbonat (PC) | Befestigungsart | zum Aufschieben | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge des Schreibbereichs(mm)
Anzahl der Marker
Etiketten pro Blatt
Farbe
Kabelkennungstyp (Kategorie)
Serie (Kabelmarkierer)
Optionale Eigenschaften