Gewebeetikett für Thermotransferdrucker

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
803933
803934
803936
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite des Schreibbereichs
(mm)

37.75 €

1 5 Arbeitstage 10

37.75 €

1 5 Arbeitstage 12

37.75 €

1 5 Arbeitstage 18

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Rollen) 1 Produktgröße (Länge)(mm) 6 Max. Temperatur(°C) +80
Min. Temperatur(°C) 0 Farbe Schwarz Kabelkennungstyp (Kategorie) Thermotransfer-Druckeretiketten
Kabelmarkierungsfunktionen Sehr flexibel Material PA Befestigungsart Klebstoff
Serie (Kabelmarkierer) MM-EMLC Halogen frei Ja Industrieprodukte Ja

Technischer Support