Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Inhalt(Rollen) | 1 | Geeignet für Außendurchmesser (max.)(mm) | 12.70 | Geeignet für Außendurchmesser (min.)(mm) | 4.20 |
---|---|---|---|---|---|
Länge des Schreibbereichs(mm) | 60 | Breite des Schreibbereichs(mm) | 20 | Anzahl der Marker | 250 |
Kabelkennungstyp (Kategorie) | Wärmeschrumpfmarker | Material | Polyolefin | Befestigungsart | zum Aufschieben |
Serie (Kabelmarkierer) | WMS |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Optionale Eigenschaften