Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0800370
Inhalt(Rollen) | 1 | Geeignet für Außendurchmesser (max.)(mm) | 19.10 | Geeignet für Außendurchmesser (min.)(mm) | 6.40 |
---|---|---|---|---|---|
Länge des Schreibbereichs(mm) | 60 | Breite des Schreibbereichs(mm) | 30 | Anzahl der Marker | 250 |
Farbe | Weiß | Kabelkennungstyp (Kategorie) | Wärmeschrumpfmarker | Material | Polyolefin |
Befestigungsart | zum Aufschieben | Serie (Kabelmarkierer) | WMS |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrumpfschlauch - WMS 19.1, die Teilenummer ist 0800370.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0800370.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften