Schrumpfschlauch - WMS 2.4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0800379
0800389
0800412
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Marker Farbe

240.60 €

1 98 Arbeitstage 1000Weiß

954.40 €

1 98 Arbeitstage 4000Weiß

240.60 €

1 98 Arbeitstage 1000Gelb

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Rollen) 1 Geeignet für Außendurchmesser (max.)(mm) 2.40 Geeignet für Außendurchmesser (min.)(mm) 0.80
Länge des Schreibbereichs(mm) 15 Breite des Schreibbereichs(mm) 4 Kabelkennungstyp (Kategorie) Wärmeschrumpfmarker
Material Polyolefin Befestigungsart zum Aufschieben Serie (Kabelmarkierer) WMS

Technischer Support