Schrumpfschlauch - WMS 25.4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0800424

Teilenummer
0800424
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

390.80 €

1 89 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Rollen) 1 Geeignet für Außendurchmesser (max.)(mm) 25.40 Geeignet für Außendurchmesser (min.)(mm) 8.50
Breite des Schreibbereichs(mm) 40 Anzahl der Marker 500 Farbe Schwarz
Kabelkennungstyp (Kategorie) Wärmeschrumpfmarker Material Polyolefin Befestigungsart zum Aufschieben
Serie (Kabelmarkierer) WMS

Sie befinden sich auf der Seite für Schrumpfschlauch - WMS 25.4, die Teilenummer ist 0800424.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0800424.

Technischer Support