Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Inhalt(Rollen) | 1 | Geeignet für Außendurchmesser (max.)(mm) | 3.20 | Geeignet für Außendurchmesser (min.)(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Breite des Schreibbereichs(mm) | 5 | Farbe | Weiß | Kabelkennungstyp (Kategorie) | Wärmeschrumpfmarker |
Material | Polyolefin | Befestigungsart | zum Aufschieben | Serie (Kabelmarkierer) | WMS |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge des Schreibbereichs(mm)
Anzahl der Marker
Optionale Eigenschaften