Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0800385 |
0800388 |
0800395 |
0803313 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge des Schreibbereichs (mm) | Anzahl der Marker | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,820.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 60 | 1000 | Weiß | |
1,820.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 30 | 2000 | Weiß | |
3,201.81 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 30 | 5000 | Weiß | |
3,201.81 € | 1 | Verfügbar | 95 Arbeitstage | 30 | 5000 | Gelb |
Loading...
Inhalt(Rollen) | 1 | Geeignet für Außendurchmesser (max.)(mm) | 4.80 | Geeignet für Außendurchmesser (min.)(mm) | 1.60 |
---|---|---|---|---|---|
Breite des Schreibbereichs(mm) | 9 | Kabelkennungstyp (Kategorie) | Wärmeschrumpfmarker | Material | Polyolefin |
Befestigungsart | zum Aufschieben | Serie (Kabelmarkierer) | WMS |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge des Schreibbereichs(mm)
Anzahl der Marker
Farbe
Optionale Eigenschaften