Schrumpfschlauch - WMS 9.5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0800402

Teilenummer
0800402
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

682.31 €

1 98 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Rollen) 1 Geeignet für Außendurchmesser (max.)(mm) 9.50 Geeignet für Außendurchmesser (min.)(mm) 3.20
Länge des Schreibbereichs(mm) 60 Breite des Schreibbereichs(mm) 16 Anzahl der Marker 250
Farbe Gelb Kabelkennungstyp (Kategorie) Wärmeschrumpfmarker Material Polyolefin
Befestigungsart zum Aufschieben Serie (Kabelmarkierer) WMS

Sie befinden sich auf der Seite für Schrumpfschlauch - WMS 9.5, die Teilenummer ist 0800402.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0800402.

Technischer Support