Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0800721 |
1013151 |
1013698 |
1013753 |
1013766 |
1013779 |
1013782 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Rollen) | Geeignet für Außendurchmesser (max.) (mm) | Geeignet für Außendurchmesser (min.) (mm) | Breite des Schreibbereichs (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 123.24 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 50 | 50 | 0.60 | 15 | ||
2.90 € | 100 | 7 Arbeitstage | 50 | 50 | 0.60 | 15 | ||||
2.90 € | 100 | auf Anfrage | 50 | 50 | 0.60 | 15 | ||||
2.90 € | 100 | 7 Arbeitstage | 50 | 70 | 0.60 | 10 | ||||
2.90 € | 100 | auf Anfrage | 50 | 10 | 4 | 10 | ||||
2.90 € | 70 | 7 Arbeitstage | 10 | 35 | 1.50 | 23 | ||||
2.90 € | 70 | auf Anfrage | 10 | 35 | 1.50 | 23 |
Loading...
Länge des Schreibbereichs(mm) | 4 | Max. Temperatur(°C) | +65 | Min. Temperatur(°C) | -15 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Blau | Kabelkennungstyp (Kategorie) | Leitungsmarker | Kabelmarkierungsfunktionen | Druckbar |
Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol | Befestigungsart | Gewinde | Serie (Kabelmarkierer) | PABA |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Rollen)
Geeignet für Außendurchmesser (max.)(mm)
Geeignet für Außendurchmesser (min.)(mm)
Breite des Schreibbereichs(mm)
Optionale Eigenschaften