Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0808260
Inhalt(Rollen) | 10 | Länge des Schreibbereichs(mm) | 4 | Breite des Schreibbereichs(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur(°C) | -100 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Farbe | Weiß |
Kabelkennungstyp (Kategorie) | Leitungsmarker | Material | Polyester | Befestigungsart | zum Aufschieben |
Serie (Kabelmarkierer) | PABL | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Einsteckstreifen PABL, die Teilenummer ist 0808260.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0808260.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften