Einsteckstreifen PABT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0812175

Teilenummer
0812175
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

485.00 €

1 28 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Rollen) 1 Länge des Schreibbereichs(mm) 4 Breite des Schreibbereichs(mm) 15
Max. Temperatur(°C) -100 Min. Temperatur(°C) -40 Farbe Weiß
Kabelkennungstyp (Kategorie) Leitungsmarker Material Polyester Befestigungsart zum Aufschieben
Serie (Kabelmarkierer) PABT

Sie befinden sich auf der Seite für Einsteckstreifen PABT, die Teilenummer ist 0812175.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0812175.

Technischer Support