Kennzeichnungsmatte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0803980

Teilenummer
0803980
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.53 €

12 40 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Rollen) 12 Länge des Schreibbereichs(mm) 9 Breite des Schreibbereichs(mm) 20
Farbe Silber Kabelkennungstyp (Kategorie) Leitungsmarker Geeignet für Serien Universeller Einsatz
Serie (Kabelmarkierer) PKE Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Kennzeichnungsmatte, die Teilenummer ist 0803980.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0803980.

Technischer Support