Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0826514:0 |
0826514:1 |
0826514:2 |
0826514:3 |
0826514:4 |
0826514:5 |
0826514:6 |
0826514:7 |
0826514:8 |
0826514:9 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Impressum | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.07 € | 2700 | 33 Arbeitstage | 0 | |||
0.07 € | 2700 | 33 Arbeitstage | 1 | |||
0.07 € | 2700 | 33 Arbeitstage | 2 | |||
0.07 € | 2700 | 33 Arbeitstage | 3 | |||
0.07 € | 2700 | 33 Arbeitstage | 4 | |||
0.07 € | 2700 | 33 Arbeitstage | 5 | |||
0.07 € | 2700 | 33 Arbeitstage | 6 | |||
0.07 € | 2700 | 33 Arbeitstage | 7 | |||
0.07 € | 2700 | 33 Arbeitstage | 8 | |||
0.07 € | 2700 | 33 Arbeitstage | 9 |
Loading...
Inhalt(Rollen) | 100 | Geeignet für Außendurchmesser (min.)(mm) | 16 | Anzahl der Marker | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur(°C) | +60 | Min. Temperatur(°C) | -30 | Farbe | Gelb |
Material | Polyamid | Serie (Kabelmarkierer) | SD-WMTBS | Vorgedruckte Kabelmarkierungsart (Kategorie) | Vorgedruckte Kabelmarkierung |
Vorgedruckte Kabelmarkierungsfunktionen | Nachrüstbar | Typ (vorgedruckte Kabelmarkierungen) | Zahlen | Farbcodiert | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Impressum
Optionale Eigenschaften