Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Inhalt(Rollen) | 100 | Querschnitt (max.)(mm²) | 2.50 | Min. Kreuzung(mm²) | 1.50 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Blau | Dämm Material | PA | Kontaktmaterial | Kupfer versilbert |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Ring-Terminal | Isolierungsart | Teilweise isoliert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lochdurchmesser(mm)
Gewindegröße
Optionale Eigenschaften