Ringkabelschuh RCEI 6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3241212
3241213
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lochdurchmesser
(mm)
Gewindegröße

0.63 €

300 7 Arbeitstage 6.50M6

0.63 €

300 12 Arbeitstage 8.40M8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Rollen) 100 Querschnitt (max.)(mm²) 6 Min. Kreuzung(mm²) 4
Farbe Gelb Dämm Material PA Kontaktmaterial Kupfer versilbert
Steckverbindertyp (Kategorie) Ring-Terminal Isolierungsart Teilweise isoliert

Technischer Support