Schrumpfschläuch

Schrumpfschläuch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0800289
0800290
0800291
0800292
0800293
0800294
0800295
0800296
0800298
0800299
0800300
0800301
0800302
0800303
0800304
0800305
0800306
0800308
0800309
0800311
0800319
0800320
0800321
0800322
0800326
0800329
0800330
0800334
0800408
0800421
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Geeignet für Außendurchmesser (max.)
(mm)
Geeignet für Außendurchmesser (min.)
(mm)
Länge des Schreibbereichs
(mm)
Breite des Schreibbereichs
(mm)
Anzahl der Marker Farbe

200.60 €

1 7 Arbeitstage 2.400.80300004-Weiß

211.80 €

1 7 Arbeitstage 3.201300005-Weiß

252.20 €

1 7 Arbeitstage 4.801.60300009-Weiß

241.91 €

1 7 Arbeitstage 6.402.102500010-Weiß

221.20 €

1 7 Arbeitstage 9.503.202000016-Weiß

323.51 €

1 7 Arbeitstage 12.704.202000020-Weiß

417.31 €

1 7 Arbeitstage 19.106.402000030-Weiß

390.80 €

1 7 Arbeitstage 25.408.501500040-Weiß

606.00 €

1 98 Arbeitstage 38.1012.701500040-Weiß

894.31 €

1 98 Arbeitstage 50.8016.901500080-Weiß

200.60 €

1 7 Arbeitstage 42300004-Gelb

211.80 €

1 7 Arbeitstage 42300005-Gelb

252.20 €

1 7 Arbeitstage 94.50300009-Gelb

241.91 €

1 7 Arbeitstage 6.402.202500010-Gelb

221.20 €

1 7 Arbeitstage 9.503.202000016-Gelb

323.51 €

1 7 Arbeitstage 12.704.20200020-Gelb

417.31 €

1 7 Arbeitstage 19.106.402000030-Gelb

390.80 €

1 98 Arbeitstage 25.408.501500040-Gelb

606.00 €

1 98 Arbeitstage 38.1012.701500060-Gelb

894.31 €

1 98 Arbeitstage 50.8016.901500080-Gelb

811.60 €

1 98 Arbeitstage 2.400.8012000004-Weiß

898.91 €

1 7 Arbeitstage 3.20112000005-Weiß

990.51 €

1 7 Arbeitstage 4.801.60800009-Weiß

960.51 €

1 98 Arbeitstage 6.402.1010000010-Weiß

1,501.60 €

1 98 Arbeitstage 19.106.408000030-Weiß

898.91 €

1 89 Arbeitstage 3.20112000005-Gelb

990.51 €

1 7 Arbeitstage 4.801.6012000009-Gelb

1,501.60 €

1 98 Arbeitstage 19.106.403030-Gelb

314.20 €

1 7 Arbeitstage 3.201305500Gelb

221.20 €

1 89 Arbeitstage 9.504.502000016-Schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Rollen) 1 Max. Temperatur(°C) +135 Min. Temperatur(°C) -55
Kabelkennungstyp (Kategorie) Wärmeschrumpfmarker Kabelmarkierungsfunktionen Abriebfest Material Polyolefin
Befestigungsart zum Aufschieben Serie (Kabelmarkierer) WMS Halogen frei Ja
Klebstoff (ja / nein) Nein

Technischer Support