Transportrucksack für Thermofox-Drucker

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

803717

Teilenummer
803717
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

180.84 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Rollen) 1 Produktgröße (Länge)(mm) 400 Produktgröße (Breite)(mm) 200
Produktgröße (Höhe)(mm) 475 Farbe Schwarz Kabelkennungstyp (Kategorie) Thermofox Rucksack

Sie befinden sich auf der Seite für Transportrucksack für Thermofox-Drucker, die Teilenummer ist 803717.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 803717.

Technischer Support