Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0800472 |
0800473 |
0800474 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge des Schreibbereichs (mm) | Breite des Schreibbereichs (mm) | Anzahl der Marker | Etiketten pro Blatt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 13 | 13 | 320 | 32 | |
26.88 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25 | 19 | 80 | 8 | ||
26.77 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 25 | 25 | 40 | 4 |
Loading...
Inhalt(Rollen) | 10 | Max. Temperatur(°C) | +80 | Min. Temperatur(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Weiß | Kabelkennungstyp (Kategorie) | Leitungsmarker | Kabelmarkierungsfunktionen | UL94 Entflammbarkeitsklasse |
Geeignet für Serien | Universeller Einsatz | Material | PVC | Befestigungsart | Klebstoff |
Serie (Kabelmarkierer) | US | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge des Schreibbereichs(mm)
Breite des Schreibbereichs(mm)
Anzahl der Marker
Etiketten pro Blatt
Optionale Eigenschaften