Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0817549 |
0828457 |
0830675 |
0830678 |
817510 |
817536 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge des Schreibbereichs (mm) | Breite des Schreibbereichs (mm) | Anzahl der Marker | Etiketten pro Blatt | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Farbe | Kabelkennungstyp (Kategorie) | Kabelmarkierungsfunktionen | Geeignet für Serien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
530.17 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 63.5 | 25.40 | 1500 | - | - | - | Gelb | Thermotransfer-Druckeretiketten | Druckbar | - | |
190.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | 93 | 31 | 500 | - | - | - | Weiß | Thermotransfer-Druckeretiketten | Druckbar | - | ||
562.97 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 63.5 | 38.10 | 1000 | - | - | - | Gelb | Thermotransfer-Druckeretiketten | Druckbar | - | |
1,130.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 63.5 | 25.40 | 5000 | - | - | - | Weiß | Thermotransfer-Druckeretiketten | Druckbar | - | ||
606.69 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 25 | 38 | 500 | 500 | +110 | -50 | Weiß | Leitungsmarker | mit Schutzbeschichtung | Universeller Einsatz | |
402.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 19 | 1500 | 1500 | +110 | -50 | Weiß | Leitungsmarker | mit Schutzbeschichtung | Universeller Einsatz |
Loading...
Inhalt(Rollen) | 1 | Material | PVC | Befestigungsart | Klebstoff |
---|---|---|---|---|---|
Serie (Kabelmarkierer) | WML |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge des Schreibbereichs(mm)
Breite des Schreibbereichs(mm)
Anzahl der Marker
Etiketten pro Blatt
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Farbe
Kabelkennungstyp (Kategorie)
Kabelmarkierungsfunktionen
Geeignet für Serien
Optionale Eigenschaften