Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0830687 |
0830689 |
0830694 |
0830697 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge des Schreibbereichs (mm) | Breite des Schreibbereichs (mm) | Anzahl der Marker | Farbe | Kabelmarkierungsfunktionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 19 | 13 | 156 | Weiß | Druckbar | ||
107.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25.4 | 25 | 70 | Weiß | - | ||
109.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 63.5 | 25 | 28 | Gelb | - | ||
108.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 25 | 14 | Weiß | - |
Loading...
Inhalt(Rollen) | 1 | Kabelkennungstyp (Kategorie) | Leitungsmarker | Material | Polyester |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsart | Klebstoff | Serie (Kabelmarkierer) | WML |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge des Schreibbereichs(mm)
Breite des Schreibbereichs(mm)
Anzahl der Marker
Farbe
Kabelmarkierungsfunktionen
Optionale Eigenschaften