Kabelmarker UC-WMT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0819372
0819385
0819398
0819408
0819411
0819424
0819437
0819440
0820293
0821111
0823517
0823591
0824040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge des Schreibbereichs
(mm)
Anzahl der Marker Etiketten pro Blatt Farbe Kabelkennungstyp (Kategorie) Geeignet für Serien Befestigungsart

4.91 €

10 7 Arbeitstage 1048048WeißAbzeichenPhoenix Contact PATGzum Aufschieben

4.91 €

10 22 Arbeitstage 1048048GelbAbzeichenPhoenix Contact PATGzum Aufschieben

3.93 €

10 7 Arbeitstage 1532032WeißAbzeichenPhoenix Contact PATGzum Aufschieben

3.93 €

10 7 Arbeitstage 1532032GelbLeitungsmarkerPhoenix Contact PATGzum Aufschieben

3.18 €

10 7 Arbeitstage 2324024WeißLeitungsmarkerPhoenix Contact PATGzum Aufschieben

3.22 €

10 7 Arbeitstage 2324024GelbLeitungsmarkerPhoenix Contact PATGzum Aufschieben

2.13 €

10 7 Arbeitstage 3016016WeißAbzeichenPhoenix Contact PATGzum Aufschieben

2.13 €

10 21 Arbeitstage 3016016GelbLeitungsmarkerEinzeldrähteKabelbinder

3.13 €

10 7 Arbeitstage 1824024WeißLeitungsmarkerPhoenix Contact PATGzum Aufschieben

3.22 €

10 23 Arbeitstage 2324024BlauLeitungsmarkerPhoenix Contact PATGzum Aufschieben

3.73 €

10 7 Arbeitstage 1232032WeißDrahtkennungPhoenix Contact PATGzum Aufschieben

3.73 €

10 21 Arbeitstage 1232032GelbLeitungsmarkerPhoenix Contact PATGzum Aufschieben

3.93 €

10 22 Arbeitstage 1532032GrünDrahtkennungPhoenix Contact PATGzum Aufschieben

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Rollen) 10 Breite des Schreibbereichs(mm) 4 Max. Temperatur(°C) +120
Min. Temperatur(°C) -40 Kabelmarkierungsfunktionen Druckbar Material Polyamid
Serie (Kabelmarkierer) UC Industrieprodukte Ja

Technischer Support