Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0820183 |
0820390 |
0820426 |
0820439 |
0820468 |
0820471 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge des Schreibbereichs (mm) | Breite des Schreibbereichs (mm) | Anzahl der Marker | Etiketten pro Blatt | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.77 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 29 | 8 | 120 | 12 | Weiß | ||
56.36 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 29 | 8 | 120 | 12 | Gelb | |
51.53 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 24 | 5 | 120 | 12 | Weiß | ||
60.69 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 24 | 5 | 120 | 12 | Gelb | |
53.77 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 60 | 11 | 40 | 4 | Weiß | ||
56.36 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 60 | 11 | 40 | 4 | Gelb |
Loading...
Inhalt(Rollen) | 10 | Max. Temperatur(°C) | +120 | Min. Temperatur(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Kabelkennungstyp (Kategorie) | Leitungsmarker | Kabelmarkierungsfunktionen | Druckbar | Geeignet für Serien | Einzeldrähte |
Material | Polyamid | Befestigungsart | Kabelbinder | Serie (Kabelmarkierer) | UC |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge des Schreibbereichs(mm)
Breite des Schreibbereichs(mm)
Anzahl der Marker
Etiketten pro Blatt
Farbe
Optionale Eigenschaften