Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0828765 |
0828766 |
0828768 |
0828769 |
0828770 |
0828952 |
0828953 |
0828954 |
0828955 |
0828956 |
0828957 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge des Schreibbereichs (mm) | Anzahl der Marker | Etiketten pro Blatt | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.04 € | 10 | 7 Arbeitstage | 10 | 1120 | 112 | Weiß | ||
6.04 € | 10 | 7 Arbeitstage | 12 | 980 | 98 | Weiß | ||
6.04 € | 10 | 7 Arbeitstage | 18 | 700 | 70 | Weiß | ||
6.04 € | 10 | 7 Arbeitstage | 23 | 560 | 56 | Weiß | ||
6.04 € | 10 | 7 Arbeitstage | 30 | 420 | 42 | Weiß | ||
6.04 € | 10 | 25 Arbeitstage | 10 | 1120 | 112 | Gelb | ||
6.04 € | 10 | 25 Arbeitstage | 12 | 980 | 98 | Gelb | ||
6.04 € | 10 | 7 Arbeitstage | 15 | 840 | 84 | Gelb | ||
6.04 € | 10 | 25 Arbeitstage | 18 | 700 | 70 | Gelb | ||
6.04 € | 10 | 25 Arbeitstage | 23 | 560 | 56 | Gelb | ||
6.04 € | 10 | 25 Arbeitstage | 30 | 420 | 42 | Gelb |
Loading...
Inhalt(Rollen) | 10 | Breite des Schreibbereichs(mm) | 4 | Max. Temperatur(°C) | +80 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Temperatur(°C) | -30 | Kabelkennungstyp (Kategorie) | Drahtkennung | Kabelmarkierungsfunktionen | Silikonfrei |
Geeignet für Serien | Phoenix Contact PATG | Material | PVC | Befestigungsart | zum Aufschieben |
Serie (Kabelmarkierer) | US | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge des Schreibbereichs(mm)
Anzahl der Marker
Etiketten pro Blatt
Farbe
Optionale Eigenschaften