Kabelmarker US-WMTB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0828771
0828772
0828773
0828958
0828959
0828960
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge des Schreibbereichs
(mm)
Breite des Schreibbereichs
(mm)
Anzahl der Marker Etiketten pro Blatt Farbe

6.04 €

10 7 Arbeitstage 245.5035035Weiß

6.04 €

10 7 Arbeitstage 295.5024024Weiß

6.04 €

10 7 Arbeitstage 441512012Weiß

6.04 €

10 7 Arbeitstage 245.5035035Gelb

6.04 €

10 7 Arbeitstage 295.5024024Gelb

6.04 €

10 7 Arbeitstage 441512012Gelb

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Rollen) 10 Max. Temperatur(°C) +80 Min. Temperatur(°C) -30
Kabelkennungstyp (Kategorie) Drahtkennung Kabelmarkierungsfunktionen Silikonfrei Geeignet für Serien Einzeldrähte
Material PVC Befestigungsart Gewinde Serie (Kabelmarkierer) US
Industrieprodukte Ja

Technischer Support