Kabelmarker WMT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0816281
0817222
0817235
0817248
0817251
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge des Schreibbereichs
(mm)
Breite des Schreibbereichs
(mm)

446.31 €

1 7 Arbeitstage 415

460.71 €

1 7 Arbeitstage 515

576.60 €

1 7 Arbeitstage 615

644.40 €

1 7 Arbeitstage 815

689.40 €

1 7 Arbeitstage 1017

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Rollen) 1 Geeignet für Außendurchmesser (max.)(mm) 8.40 Geeignet für Außendurchmesser (min.)(mm) 1
Anzahl der Marker 4000 Max. Temperatur(°C) +120 Min. Temperatur(°C) -40
Farbe Weiß Kabelkennungstyp (Kategorie) Leitungsmarker Kabelmarkierungsfunktionen Abriebfest
Geeignet für Serien Einzeldrähte Material Polyester Befestigungsart Gewinde
Serie (Kabelmarkierer) WMT

Technischer Support