Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Inhalt(Rollen) | 1 | Geeignet für Außendurchmesser (min.)(mm) | 6 | Anzahl der Marker | 4000 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur(°C) | +120 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Farbe | Weiß |
Kabelkennungstyp (Kategorie) | Leitungsmarker | Kabelmarkierungsfunktionen | Abriebfest | Geeignet für Serien | Einzeldrähte |
Material | Polyester | Befestigungsart | Kabelbinder | Serie (Kabelmarkierer) | WMTB |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge des Schreibbereichs(mm)
Breite des Schreibbereichs(mm)
Optionale Eigenschaften