Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0828004 |
0830283 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Rollen) | Länge des Schreibbereichs (mm) | Anzahl der Marker | Etiketten pro Blatt | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Kabelmarkierungsfunktionen | Geeignet für Serien | Material | Serie (Kabelmarkierer) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.53 € | 10 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | 200 | 20 | +120 | -40 | Druckbar | Einzeldrähte | Polyamid | UC | Ja | ||
2.15 € | 10 | 21 Arbeitstage | 1 | 30 | 12 | - | - | - | - | - | PA | UC-WMC | - |
Loading...
Geeignet für Außendurchmesser (max.)(mm) | 1.90 | Geeignet für Außendurchmesser (min.)(mm) | 1.20 | Breite des Schreibbereichs(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Weiß | Kabelkennungstyp (Kategorie) | Leitungsmarker | Befestigungsart | Klemme |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Rollen)
Länge des Schreibbereichs(mm)
Anzahl der Marker
Etiketten pro Blatt
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Kabelmarkierungsfunktionen
Geeignet für Serien
Material
Serie (Kabelmarkierer)
Industrieprodukte
Optionale Eigenschaften