Leitermarker UC-WMC 3,1【1-10 Stk. pro Packung】

Leitermarker UC-WMC 3,1

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0818205
0818218
0818739
0819631
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Rollen)
Länge des Schreibbereichs
(mm)
Anzahl der Marker Etiketten pro Blatt Max. Temperatur
(°C)
Min. Temperatur
(°C)
Farbe Kabelkennungstyp (Kategorie) Kabelmarkierungsfunktionen Geeignet für Serien Material Serie (Kabelmarkierer) Industrieprodukte

21.28 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage 101520020+120-40WeißLeitungsmarkerDruckbarEinzeldrähtePolyamidUCJa

19.16 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 102312012+120-40WeißDrahtkennungDruckbarEinzeldrähtePolyamidUCJa

24.48 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 101520020+120-40GelbDrahtkennungDruckbarEinzeldrähtePolyamidUCJa

16.80 €

1 4 Arbeitstage 13012---WeißLeitungsmarker--PAUC-WMC-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignet für Außendurchmesser (max.)(mm) 3.10 Geeignet für Außendurchmesser (min.)(mm) 1.90 Breite des Schreibbereichs(mm) 4
Befestigungsart Klemme

Technischer Support