Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0818182 |
0818195 |
0818836 |
0818881 |
0819657 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Rollen) | Länge des Schreibbereichs (mm) | Anzahl der Marker | Etiketten pro Blatt | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.27 € | 8 | 7 Arbeitstage | 8 | 15 | 150 | 15 | Weiß | ||
1.96 € | 8 | 7 Arbeitstage | 8 | 23 | 90 | 9 | Weiß | ||
2.27 € | 8 | 7 Arbeitstage | 8 | 15 | 120 | - | Gelb | ||
1.96 € | 8 | 7 Arbeitstage | 10 | 23 | 90 | 9 | Gelb | ||
1.96 € | 8 | 7 Arbeitstage | 8 | 30 | 90 | 9 | Weiß |
Loading...
Geeignet für Außendurchmesser (max.)(mm) | 4.40 | Geeignet für Außendurchmesser (min.)(mm) | 2.80 | Breite des Schreibbereichs(mm) | 5.50 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur(°C) | +120 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Kabelkennungstyp (Kategorie) | Leitungsmarker |
Kabelmarkierungsfunktionen | Druckbar | Geeignet für Serien | Einzeldrähte | Material | Polyamid |
Befestigungsart | Klemme | Serie (Kabelmarkierer) | UC | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Rollen)
Länge des Schreibbereichs(mm)
Anzahl der Marker
Etiketten pro Blatt
Farbe
Optionale Eigenschaften