Leitermarker UC-WMC 5,6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0825382
0825386
0825396
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge des Schreibbereichs
(mm)
Farbe

2.45 €

5 7 Arbeitstage 23Weiß

2.45 €

5 7 Arbeitstage 23Gelb

2.64 €

5 21 Arbeitstage 30Weiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Rollen) 5 Geeignet für Außendurchmesser (max.)(mm) 5.60 Geeignet für Außendurchmesser (min.)(mm) 4.20
Breite des Schreibbereichs(mm) 8 Anzahl der Marker 30 Etiketten pro Blatt 6
Max. Temperatur(°C) +120 Min. Temperatur(°C) -40 Kabelkennungstyp (Kategorie) Leitungsmarker
Kabelmarkierungsfunktionen Druckbar Geeignet für Serien Einzeldrähte Material Polyamid
Befestigungsart Klemme Serie (Kabelmarkierer) UC Industrieprodukte Ja

Technischer Support