Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0827092 |
0827106 |
0827513 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Rollen) | Länge des Schreibbereichs (mm) | Anzahl der Marker | Etiketten pro Blatt | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Farbe | Kabelkennungstyp (Kategorie) | Kabelmarkierungsfunktionen | Geeignet für Serien | Material | Befestigungsart | Serie (Kabelmarkierer) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.44 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | 400 | 40 | +120 | -40 | Weiß | Drahtkennung | Druckbar | Einzeldrähte | Polyamid | Klemme | UC | Ja | ||
45.93 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 10 | 21 | 400 | 40 | +120 | -40 | Weiß | Drahtkennung | Druckbar | Einzeldrähte | Polyamid | Klemme | UC | Ja | ||
52.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1 | 12 | 40 | - | - | - | Gelb | Leitungsmarker | - | - | PA | zum Aufschieben | UC-WMCO | - |
Loading...
Geeignet für Außendurchmesser (max.)(mm) | 1.60 | Geeignet für Außendurchmesser (min.)(mm) | 1.30 | Breite des Schreibbereichs(mm) | 3 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Rollen)
Länge des Schreibbereichs(mm)
Anzahl der Marker
Etiketten pro Blatt
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Farbe
Kabelkennungstyp (Kategorie)
Kabelmarkierungsfunktionen
Geeignet für Serien
Material
Befestigungsart
Serie (Kabelmarkierer)
Industrieprodukte
Optionale Eigenschaften