Leitermarker UC-WMCO 2,1

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0827120
0827134
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge des Schreibbereichs
(mm)

4.84 €

10 7 Arbeitstage 12

5.87 €

10 22 Arbeitstage 21

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Rollen) 10 Geeignet für Außendurchmesser (max.)(mm) 2.10 Geeignet für Außendurchmesser (min.)(mm) 1.60
Breite des Schreibbereichs(mm) 3 Anzahl der Marker 400 Etiketten pro Blatt 40
Max. Temperatur(°C) +120 Min. Temperatur(°C) -40 Farbe Weiß
Kabelkennungstyp (Kategorie) Drahtkennung Kabelmarkierungsfunktionen Druckbar Geeignet für Serien Einzeldrähte
Material Polyamid Befestigungsart Klemme Serie (Kabelmarkierer) UC
Industrieprodukte Ja

Technischer Support